S2S40B#1220
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_2_30z60_s45c_b1.prj},{NB=S2S40B#1220_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S2S40B#1220},{X=0},{MOD=2.00},{Z=40},{D=80.0},{DA=84.0},{DB1=0},{B=12.0},{DD=20},{DH=40.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=22.0},{B2=6.0},{T2=2.8},{NDM=5.0},{LS=5.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=5},{SP8=27.690},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=#},{MTR=S45C},{S=B1},{BXH=6x6,7x7,8x7,10x8,12x8},{M=M5},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
Company
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Description
Spur Gears - Module 2 (30 <= Z < 60, S45C, Shapes B1)
Bill of material
S2S40B#1220
CNSORDERNO
Catalogue Number
S2S40B#1220
S2S40B#1220
PINFO
Product information
-
-
MOD
Module
2.00
MTR
Material
S45C
Z
Number of Teeth
40
40
D
Reference Diameter d
80.0
80.0
mm
DA
Tip Diameter
84.0
84.0
mm
S
Type
B1
B
Face Width
12.0
12.0
mm
DD
Bore Diameter
20
20
mm
DH
Hub Diameter
40.0
40.0
mm
LH
Hub Projection
10.0
10.0
mm
LHR
Hub Projection(L type、C type)
0.00
mm
L
Overall lenght
22.0
22.0
mm
B2
Width of Key Way
6.0
6.0
mm
T2
Depth of Key Way
2.8
2.8
mm
M
Nominal threads
M5
M5
LS
Position of Set Screw
5.0
5.0
mm
DI
Dimension of Rim di
0.0
mm
BW
Thickness of Web
0
mm
MASS
Weight
0.51(kg)
0.51(kg)
g
HUB
Modification of hub
Standard dimension ✔
Standard dimension
Standard dimension
1 step
1 step
2 step
2 step
HA
First Hub Diameter HA
0.00
0.00
mm
HB
First Hub Projection HB
0.0
0.0
mm
HC
Second Hub Diameter HC
0.00
0.00
mm
HD
Second Hub Projection HD
0.0
0.0
mm
SH
Modification of bore diameter
Standard dimension ✔
Standard dimension
Standard dimension
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
D1
Bore Diameter D1
0.00
0.00
mm
TD1
Tolerance of Bore Diameter D1
-
-
DD1
Bore projection DD1
0.0
0.0
mm
D2
Bore Diameter D2
0.00
0.00
mm
TD2
Tolerance of Bore Diameter D2
-
-
DD2
Bore projection DD2
0.0
0.0
mm
D3
Bore Diameter D3
0.00
0.00
mm
TD3
Tolerance of Bore Diameter D3
-
-
DD3
Bore projection DD3
0.0
0.0
mm
KEY
Additional key way
-
-
TYPKEY
Key size
-
-
TAP1
Additional tap hole 1
-
-
NBTAP1
Number of Tap Hole 1
-
-
DTAP1
Tap hole 1
-
-
mm
POSTAP1
Position of tap hole 1
0.0
0.0
mm
ANGTAP01
Angle of first tap hole 1
-
-
°
ANGTAP1
Angle of second tap hole 1
-
-
°
TAP2
Additional tap hole 2
-
-
NBTAP2
Number of Tap Hole 2
-
-
DTAP2
Tap hole 2
-
-
mm
POSTAP2
Position of tap hole 2
0.0
0.0
mm
ANGTAP02
Angle of first tap hole 2
-
-
°
ANGTAP2
Angle of second tap hole 2
-
-
°
CNSORDERNO2
Catalogue Number
S2S40B#1220_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0
S2S40B#1220_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청