Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
蝶形门吸 - 门窗组件系列
明细表
LE-MX-B
ORDERNUMBER
LE-MX-B
MATERIAL
材质
尼龙
A
74 mm
B
56 mm
C
22.4 mm
D
15.4 mm
E
37 mm
F
Ø6.4 mm
G
56 mm
H
7 mm
WEIGHT
重量
0.047 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型