카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Deadbolt latch - Door Parts Window Series
Bill of material
LE-CX-40-A
ORDERNUMBER
LE-CX
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
MODEL
Model
40
PD
Pin direction
A
50 mm
B
37.5 mm
C
38 mm
D
Ø6.5 mm
E
16 mm
F
25 mm
WEIGHT
Weight
8.5 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드