Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
盒子门吸 - 门窗组件系列
明细表
LE-MX-C
ORDERNUMBER
订购码
LE-MX-C
MATERIAL
材质
不锈钢
A
53 mm
B
46 mm
C
21 mm
D
14 mm
E
41 mm
F
53 mm
G
4 mm
WEIGHT
重量
0.028 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型