카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Special Angle Bracket - External Connector Series
Bill of material
LE-JJ-3043
ORDERNUMBER
Order Number
LE-JJ-3043
MATERIAL
Material
Al-Found
A
43.0 mm
B
30.0 mm
C
8.3 mm
D
10.3 mm
E
12.0 mm
F
12.0 mm
G
M5 mm
WEIGHT
Weight
0.022 kg
CONNECTION
Connection No
LE-TS-8*25-40/FL-M8*2PCS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드