Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
Special Angle Connector - External Connector Series
Bill of material
LE-JJ-1530
ORDERNUMBER
Order Number
LE-JJ-1530
CODE
Code
LE-JJ
MATERIAL
Material
Al-Found mm
A
30.0 mm
B
15.0 mm
C
Φ6.5 mm
D
5.0 mm
WEIGHT
Weight
0.022 kg
COMPATIBILITY
Compatibility Code
1530 aluminum profile
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)