LE-CT-30GB
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Interior Connector Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/interior_connector/gb_180_inside_corner_connerctor.prj},{NB=LE-CT-30GB},{CODE=LE-CT},{MATERIAL=Galvanized or Nickel Steel},{A=110.0},{B=10.0},{C1=5.0},{D=6.0},{E=5.0},{WEIGHT=0.080},{COMPATIBILITY=30 national standard series aluminium profiles},{CONNECTION=LE-JD-M5*8*4pcs},{COM=30GB}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
GB 180° Inside Corner Connerctor - Interior Connector Series
Bill of material
LE-CT-30GB
ORDERNUMBER
Order Number
LE-CT-30GB
LE-CT-30GB
MATERIAL
Material
Galvanized or Nickel Steel
A
110.0
110.0
mm
B
10.0
10.0
mm
C
M5
M5
D
6.0
6.0
mm
E
5.0
5.0
mm
WEIGHT
Weight
0.080
0.080
kg
COMPATIBILITY
compatibility code
30 national standard series aluminium profiles
30 national standard series aluminium profiles
CONNECTION
Connection No
LE-JD-M5*8*4pcs
LE-JD-M5*8*4pcs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청