LE-8-3040-S-OO-50
Aluminium Profiles - Langle
Aluminium Profiles
30 Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/aluminium_profiles/30_series/le-8-3040.prj},{NB=LE-8-3040-S-OO-50},{CODE=LE-8-3040},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{COLOUR=-S},{SURFACE=-OO},{JMGXJIX=5.12},{JMGXJIY=7.99},{WEIGHT=1.467},{LENGTH=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
LE-8-3040 - Aluminium Profile 30 Series
Bill of material
LE-8-3040-S-OO-50
ORDERNUMBER
Order Number
LE-8-3040-S-OO-50
CODE
Code
LE-8-3040
MATERIAL
Material
Aluminium 6063-T5
COLOUR
Colour
Silver
Black
Silver
Black
SURFACE
Surface
OO:Ordinary oxidation
SO:Sandblasting oxidation
SE:Sandblasting electrophoresis
OO:Ordinary oxidation
SO:Sandblasting oxidation
SE:Sandblasting electrophoresis
JMGXJIX
Section moment of inertia Ix
5.12
cm^4
JMGXJIY
Section moment of inertia Iy
7.99
cm^4
WEIGHT
Weight
1.467
kg/m
LENGTH
Length
mm
값 입력 LENGTH
Length
mm
cm
inch
ft
확인
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청