Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
LE-8-4080H - 铝型材 40 系列
明细表
LE-8-4080H-S-OO-50
ORDERNUMBER
订购码
LE-8-4080H-S-OO-50
CODE
型号
LE-8-4080H
MATERIAL
材质
铝 6063-T5
COLOUR
颜色
SURFACE
表面处理
JMGXJIX
截面惯性矩 Ix
14.41 cm^4
JMGXJIY
截面惯性矩 Iy
54.58 cm^4
WEIGHT
重量
2.385 kg/m
LENGTH
长度
mm
输入参数值: LENGTH
长度
mm
cm
inch
ft
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型