Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
D-P2M - 带挡边齿型惰轮
明细表
LE-D-P2M-AWC40P2M060-696ZZ-1
TYPE
型式
WM
带轮材质
FM
挡边材质
BM
轴承材质
ST
表面处理
TEETH
齿数
40
AB
适应皮带
P2M060
PD
P.D.
25.46 mm
OD
O.D.
24.96 mm
F
32 mm
E
23 mm
A
7.5 mm
W
11.5 mm
S
3.25 mm
DH
Dh
0.0 mm
NO
轴承型式
696ZZ
NFB
轴承数量
1
D
d
6 mm
DD
D
15 mm
B
5.0 mm
RR
铆接挡边
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型