카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Aluminium Profiles - Langle
Description
AT10-B - Timing pulleys
Bill of material
LE-AW25AT10150-B-H12
BW
Belt width
A
16.5 mm
W
22.5 mm
L
38.0 mm
WM
Wheel material
FM
Flange material
6061
ST
Surface treatment
TEETH
Teeth
WS
Wheel shape
SHS
Shaft hole specification
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
P
mm
N
mm
M
0 mm
V
mm
F
mm
Z
mm
J
mm
PD
P.D.
mm
OD
O.D.
mm
D
mm
FF
mm
E
mm
CTTA
Change the thread angle
RR
Riveted rib
RC
Rib cutting
FC
mm
SGP
Spring groove processing
SKH
MM
m
0.00 mm
D2
d2
0.0 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드