카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® MS NPT-NPT 3/4 Art. Nr. 53112034
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Plastic and metal NPT cable glands
SKINTOP® cable glands nickel plated brass NPT
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/kabelverschraubungen_andere_gewindearten/skintop_kabelversc_messing_vernickelt_npt/ms_npt.prj},{NB=SKINTOP MS-NPT 3/4 Art. Nr. 53112034(F=9)},{IDNR=},{ATN=53112034},{NPT=NPT 3/4\"},{NDM=26.6700},{SW=29},{A=31.9},{C=44.5},{D=15.0},{GEW1=NPT 3/4},{FMIN=9.0},{FMAX=16.5},{F=9},{MAX=26.7},{E=17.0},{H=3.0},{J=4.0},{K=4.5},{L=27.0},{N=10.0},{MATERIAL=Messing vernickelt},{VPE=MIN},{LOGO=1.450}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINTOP® MS NPT - Cable gland brass with NPT thread
Bill of material
SKINTOP® MS NPT-NPT 3/4 Art. Nr. 53112034
ATN
Article number
53112034
53112034
NPT
Thread
NPT 3/4"
NPT 3/4"
SW
Wrench size
29
29
mm
A
Width across corners
31.9
31.9
mm
C
44.5
44.5
mm
D
15.0
15.0
mm
FMIN
Clamping range min.
9.0
9.0
mm
FMAX
Clamping range max.
16.5
16.5
mm
F
Cable
mm
값 입력 F
Cable
mm
cm
inch
ft
확인
MATERIAL
Material
Brass, nickel-plated
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청