카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® RWV-M 20x1,5 ohne E+D Art. Nr. 52107821
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® Angle cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_winkelverschraubungen/rwv_m_ohne.prj},{NB=SKINDICHT RWV-M 20x1,5 ohne E+D Art. Nr. 52107821},{IDNR=},{ATN=52107821},{M=M 20x1,5},{DA=20.0},{P=1.5},{SW1=22},{A1=23.2},{SW3=27},{A3=30.1},{B=28.5},{D=12.5},{G=15.0},{H=13.0},{K=5.0},{L=28.5},{MATERIAL=Druckguss vernickelt},{FASE=3.250},{SW=MIN},{VPE=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINDICHT® RWV-M ohne E+D - Angle gland die cast zinc without sealing and compression screw
Bill of material
SKINDICHT® RWV-M 20x1,5 ohne E+D Art. Nr. 52107821
ATN
Part number
52107821
52107821
M
Thread
M 20x1,5
M 20x1,5
SW1
Wrench size
22
22
mm
A1
Width across corners
23.2
23.2
mm
SW3
Wrench size
27
27
mm
A3
Width across corners
30.1
30.1
mm
B
28.5
28.5
mm
D
12.5
12.5
mm
G
15.0
15.0
mm
L
28.5
28.5
mm
MATERIAL
Material
Pressure casting, nickel-plated
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청