카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® BS-M 20x1,5 Art. Nr. 53111620
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable glands polyamide Metric
SKINTOP® bending protection
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_polyamid_metrisch/skintop_biegeschutz/bs_m.prj},{NB=SKINTOP BS-M 20x1,5 Art. Nr. 53111620(F=7)},{IDNR=},{ATN=53111620},{M=M 20x1,5},{FMIN=7.0},{FMAX=13.0},{F=7.0},{NDM=20.0},{PNDM=1.5},{SW=25},{A=27.6},{C=101.0},{D=9.0},{E=80.0},{H=14.3},{J=18.7},{K=5.4},{L=22.3},{N=9.0},{O=40.0},{P=3.9},{R=3.2},{S=55.2},{RAL7001=X},{RAL7035=},{RAL9005=},{MATERIAL=Kunststoff},{VPE=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SKINTOP® BS-M - Spiral bending protection plastic
Bill of material
SKINTOP® BS-M 20x1,5 Art. Nr. 53111620
ATN
Part number
53111620
53111620
M
Thread
M 20x1,5
M 20x1,5
FMIN
Klemmbereich min.
7.0
7.0
mm
FMAX
Klemmbereich max.
13.0
13.0
mm
F
Cable
mm
값 입력 F
Cable
mm
cm
inch
ft
확인
SW
Wrench size
25
25
mm
A
27.6
27.6
mm
C
101.0
101.0
mm
D
9.0
9.0
mm
RAL7001
Silver grey
X
X
RAL7035
Light grey
RAL9005
Deep black
MATERIAL
Material
Plastic
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청