Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 148 - 5.5 lean SL doppel-PW
Stückliste
500 148_5.5 lean SL doppel-PW
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 148
BEZ
Bezeichnung
5.5 lean SL doppel-PW
A
Länge
305 mm
B
Höhe
305 mm
C
Länge
200 mm
D
Länge
160 mm
E
Höhe
210 mm
F
Höhe
158 mm
G
Länge
20 mm
H
Zentrierflansch
125K6 tief 5 mm
I
Durchmesser
200 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
65h7 mm
K
Länge
90 mm
L
Länge
90 mm
M
Länge
80 mm
N
Länge
5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
55H7 mm
R
Durchmesser
10H7 tief 12 mm
S
Gewinde
M20 tief 45, 17.5 durch
T
Gewinde
M12 tief 25
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
V
Länge
145 mm
W
Höhe
60 mm
X
Zahnstangenschutz
M5 tief 10
CNSMASSEXACT
Masse
37.80 kg