Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 156 - 5.5 lean SL double-ZA2
Nomenclature
500 156_5.5 lean SL doppel-ZA2
IDNR
Ident number
500 156_5.5 lean SL doppel-ZA2
CNSORDERNO
Référence
500 156
BEZ
La description
5.5 lean SL double-ZA2
A
Longueur
305 mm
B
la taille
305 mm
C
Longueur
200 mm
D
Longueur
160 mm
E
la taille
210 mm
F
la taille
158 mm
G
Longueur
20 mm
H
le centrage
125K6 profond 5 mm
I
Diamètre
200 mm
J
Clavette DIN 6885 P9
65h7 mm
K
Longueur
90 mm
L
Longueur
90 mm
M
Longueur
80 mm
N
Longueur
5 mm
O
Clavette DIN 6885 P9
55H7 mm
R
Diamètre
10H7 profond 12 mm
S
Fil
M20 profond 45, 17.5 profond
T
Fil
M12 profond 25
U
orifices de graissage
M10x1 profond 10
V
Longueur
145 mm
W
la taille
60 mm
X
protecteur de crémaillère
M5 profond 10
CNSMASSEXACT
Masse
45.60 kg