카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 668 5.m lean SL doppel-PW
LEANTECHNIK
lean SL gear
lean SL double
5m lean SL double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lean_sl_getriebe/lean_sl_doppel/5_m_lean_sl_doppel/500_668_5m_lean_sl_doppel_pw.prj},{NB=500 668_5.m lean SL doppel-PW},{IDNR=500 668_5.m lean SL doppel-PW},{CNSORDERNO=500 668},{BEZ=5.m lean SL doppel-PW},{INFO=Info PDF},{A=60},{B=60},{C=47},{D=36},{E=40},{F=28},{G=13},{H=19K6 tief 3},{I=35},{J=9.5h7},{K=22},{L=22},{M=14},{N=2.5},{O=6H67},{R=4H7 tief 3},{S=M6 tief 15, 5.0 durch},{T=M5 tief 7},{U=M6 tief 5},{V=40},{W=12},{X=M3 tief 4},{CNSMASSEXACT=0.31},{INFOPAGE=lean_sl_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 668}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 668 - 5.m lean SL double-PW
Bill of material
500 668_5.m lean SL doppel-PW
CNSORDERNO
Part number
500 668
BEZ
Description
5.m lean SL double-PW
A
Length
60
mm
B
Height
60
mm
C
Length
47
mm
D
Length
36
mm
E
Height
40
mm
F
Height
28
mm
G
Length
13
mm
H
Centering flange
19K6 deep 3
mm
I
Diameter
35
mm
J
Key DIN 6885 P9
9.5h7
mm
K
Length
22
mm
L
Length
22
mm
M
Length
14
mm
N
Length
2.5
mm
O
Key DIN 6885 P9
6H67
mm
R
Diameter
4H7 deep 3
mm
S
Thread
M6 deep 15, 5.0 through
T
Thread
M5 deep 7
U
Lube hole
M6 deep 5
V
Length
40
mm
W
Height
12
mm
X
Gear rack protection
M3 deep 4
CNSMASSEXACT
Mass
0.31
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청