Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 671 - 5.m lean SL doppel-PFN
Stückliste
500 671_5.m lean SL doppel-PFN
IDNR
Ident number
500 671_5.m lean SL doppel-PFN
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 671
BEZ
Bezeichnung
5.m lean SL doppel-PFN
A
Länge
60 mm
B
Höhe
60 mm
C
Länge
47 mm
D
Länge
36 mm
E
Höhe
40 mm
F
Höhe
28 mm
G
Länge
13 mm
H
Zentrierflansch
19K6 tief 3 mm
I
Durchmesser
35 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
9.5h7 mm
K
Länge
22 mm
L
Länge
22 mm
M
Länge
14 mm
N
Länge
2.5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
6H67 mm
R
Durchmesser
4H7 tief 3 mm
S
Gewinde
M6 tief 15, 5.0 durch
T
Gewinde
M5 tief 7
U
Schmierbohrung
M6 tief 5
V
Länge
40 mm
W
Höhe
12 mm
X
Zahnstangenschutz
M3 tief 4
CNSMASSEXACT
Masse
0.32 kg