Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 036 - 5.4 lifgo linéaire PW
Nomenclature
500 036_5.4 lifgo linear-PW
CNSORDERNO
Référence
500 036
BEZ
La description
5.4 lifgo linear-PW
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
180 mm
B
la taille
181 mm
B1
la taille
100 mm
C
Longueur
165 mm
D
Longueur
130 mm
E
la taille
140 mm
E1
la taille
30 mm
E2
la taille
135 mm
F
la taille
5 mm
G
la taille
55 mm
G1
la taille
31.5 mm
G2
Longueur
13 mm
H
Diamètre
117H7 profond 3 mm
I
Diamètre
135 mm
J
Diamètre
55h7 mm
K
Longueur
80 mm
L
Longueur
82 mm
M
Longueur
70 mm
N
Longueur
5 mm
O
Diamètre
50H7 mm
P
Diamètre
6H7 profond 10 mm
R
Diamètre
6H7 profond 10 mm
S
Fil
M12 profond 35, 10.2 par
T
Fil
M10 profond 20
U
Fil
M10x1 profond 10
U1
Fil
M6 profond 5
V
Longueur
120 mm
W
la taille
43 mm
X
Fil
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
20.0 kg