Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 817 - 5.0 lifgo® hp ZA 1
Stückliste
501 817_5.0 lifgo hp-ZA1
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 817
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo hp-ZA1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
110 mm
B
Höhe
66.5 mm
B1
Höhe
34 mm
C
Länge
80 mm
D
Länge
55 mm
E
Höhe
80 mm
E1
Höhe
45 mm
E2
Höhe
14 mm
E3
Höhe
10 mm
F
Höhe
3.5 mm
G
Höhe
21 mm
G1
Höhe
42.5 mm
G2
Länge
7 mm
H
Durchmesser ø
56 H7 tief 2 mm
H1
Durchmesser ø
51 mm
I
Durchmesser ø
75 mm
I1
Durchmesser ø
32 mm
J
Durchmesser
16 h7 mm
L
Länge
22 mm
M
Länge
14 mm
N
Länge
7.5 mm
P
Durchmesser ø
6 H7 tief 10 mm
R
Durchmesser ø
3 tief 3 mm
S
Gewinde
M8 tief 16 mm
S1
Gewinde
M8 tief 11 mm
SW
Schlüsselweite
6 mm
T
Gewinde
M6 tief 6 mm
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10 mm
U1
Schmierbohrung
M6 tief 5 mm
V
Länge
58 mm
W
Höhe
18 mm
X
Gewinde
M4 tief 8 mm
EC
Excenter
0.15 mm
CNSMASSEXACT
Masse
3.85 kg