Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 817 - 5.0 lifgo® hp ZA 1
Nomenclature
501 817_5.0 lifgo hp-ZA1
CNSORDERNO
Référence
501 817
BEZ
La description
5.0 lifgo hp-ZA1
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
110 mm
B
la taille
66.5 mm
B1
la taille
34 mm
C
Longueur
80 mm
D
Longueur
55 mm
E
la taille
80 mm
E1
la taille
45 mm
E2
la taille
14 mm
E3
la taille
10 mm
F
la taille
3.5 mm
G
la taille
21 mm
G1
la taille
42.5 mm
G2
Longueur
7 mm
H
Diamètre ø
56 H7 profond 2 mm
H1
Diamètre ø
51 mm
I
Diamètre ø
75 mm
I1
Diamètre ø
32 mm
J
Diamètre
16 h7 mm
L
Longueur
22 mm
M
Longueur
14 mm
N
Longueur
7.5 mm
P
Diamètre ø
6 H7 profond 10 mm
R
Diamètre ø
3 profond 3 mm
S
Fil
M8 profond 16 mm
S1
Thread
M8 profond 11 mm
SW
Key-width
6 mm
T
Fil
M6 profond 6 mm
U
Lube hole
M10x1 profond 10 mm
U1
Lube hole
M6 profond 5 mm
V
Longueur
58 mm
W
la taille
18 mm
X
Fil
M4 profond 8 mm
EC
Eccentric
0.15 mm
CNSMASSEXACT
Masse
3.85 kg