카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 817 5.0 lifgo hp-ZA1
LEANTECHNIK
lifgo hp Gearbox
5.0 lifgo hp
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_hp/5_0_lifgo_hp/501_817_50_lifgo_hp_za1.prj},{NB=501 817_5.0 lifgo hp-ZA1},{IDNR=501 817_5.0 lifgo hp-ZA1},{CNSORDERNO=501 817},{BEZ=5.0 lifgo hp-ZA1},{INFO=Info PDF},{A=110},{B=66.5},{B1=34},{C=80},{D=55},{E=80},{E1=45},{E2=14},{E3=10},{F=3.5},{G=21},{G1=42.5},{G2=7},{H=56 H7 tief 2},{H1=51},{I=75},{I1=32},{J=16 h7},{K=22},{L=22},{M=14},{N=7.5},{P=6 H7 tief 10},{R=3 tief 3},{S=M8 tief 16},{S1=M8 tief 11},{SW=6},{T=M6 tief 6},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=58},{W=18},{X=M4 tief 8},{EC=0.15},{CNSMASSEXACT=3.85},{INFOPAGE=lifgo_hp},{CNSORDERNOHELP=501 817}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 817 - 5.0 lifgo® hp ZA 1
Bill of material
501 817_5.0 lifgo hp-ZA1
CNSORDERNO
Part number
501 817
BEZ
Description
5.0 lifgo hp-ZA1
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
110
mm
B
Height
66.5
mm
B1
Height
34
mm
C
Length
80
mm
D
Length
55
mm
E
Height
80
mm
E1
Height
45
mm
E2
Height
14
mm
E3
Height
10
mm
F
Height
3.5
mm
G
Height
21
mm
G1
Height
42.5
mm
G2
Length
7
mm
H
Diameter ø
56 H7 deep 2
mm
H1
Diameter ø
51
mm
I
Diameter ø
75
mm
I1
Diameter ø
32
mm
J
Diameter
16 h7
mm
L
Length
22
mm
M
Length
14
mm
N
Length
7.5
mm
P
Diameter ø
6 H7 deep 10
mm
R
Diameter ø
3 deep 3
mm
S
Thread
M8 deep 16
mm
S1
Thread
M8 deep 11
mm
SW
Key-width
6
mm
T
Thread
M6 deep 6
mm
U
Lube hole
M10x1 deep 10
mm
U1
Lube hole
M6 deep 5
mm
V
Length
58
mm
W
Height
18
mm
X
Thread
M4 deep 8
mm
EC
Eccentric
0.15
mm
CNSMASSEXACT
Mass
3.85
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청