카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 819 5.1 lifgo hp-ZA1
LEANTECHNIK
lifgo hp Gearbox
5.1 lifgo hp
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_hp/5_1_lifgo_hp/501_819_51_lifgo_hp_za1.prj},{NB=501 819_5.1 lifgo hp-ZA1},{IDNR=501 819_5.1 lifgo hp-ZA1},{CNSORDERNO=501 819},{BEZ=5.1 lifgo hp-ZA1},{INFO=Info PDF},{A=110},{B=83.5},{B1=40},{C=80},{D=60},{E=80},{E1=60},{E2=16},{E3=16},{F=5.5},{G=29},{G1=56},{G2=7},{H=72 H7 tief 2},{H1=67},{I=85},{I1=52},{J=25 h7},{K=45},{L=47},{M=36},{N=5.0},{P=6 H7 tief 10},{R=3 tief 3},{S=M10 tief 20},{S1=M10 tief 10},{SW=6},{T=M8 tief 12},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=62},{W=21},{X=M4 tief 8},{EC=0.20},{CNSMASSEXACT=4.20},{INFOPAGE=lifgo_hp},{CNSORDERNOHELP=501 819}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 819 - 5.1 lifgo® hp ZA 1
Bill of material
501 819_5.1 lifgo hp-ZA1
CNSORDERNO
Part number
501 819
BEZ
Description
5.1 lifgo hp-ZA1
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
110
mm
B
Height
83.5
mm
B1
Height
40
mm
C
Length
80
mm
D
Length
60
mm
E
Height
80
mm
E1
Height
60
mm
E2
Height
16
mm
E3
Height
16
mm
F
Height
5.5
mm
G
Height
29
mm
G1
Height
56
mm
G2
Length
7
mm
H
Diameter ø
72 H7 deep 2
mm
H1
Diameter ø
67
mm
I
Diameter ø
85
mm
I1
Diameter ø
52
mm
J
Diameter
25 h7
mm
K
Length
45
mm
L
Length
47
mm
M
Length
36
mm
N
Length
5.0
mm
P
Diameter ø
6 H7 deep 10
mm
R
Diameter ø
3 deep 3
mm
S
Thread
M10 deep 20
mm
S1
Thread
M10 deep 10
mm
SW
Key-width
6
mm
T
Thread
M8 deep 12
mm
U
Lube hole
M10x1 deep 10
mm
U1
Lube hole
M6 deep 5
mm
V
Length
62
mm
W
Height
21
mm
X
Thread
M4 deep 8
mm
EC
Eccentric
0.20
mm
CNSMASSEXACT
Mass
4.20
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청