Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 074 - 5.1 lifgo doppel ZA2 SVZ
Stückliste
501 074_5.1 lifgo doppel-ZA2 SVZ
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 074
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo doppel-ZA2 SVZ
A
Länge
110 mm
B
Höhe
110 mm
C
Länge
80 mm
D
Länge
60 mm
E
Höhe
72 mm
E2
Höhe
72 mm
F
Höhe
61.0 mm
G1
Höhe
16 mm
G2
Länge
7 mm
H
Zentrierflansch
44H7 tief 3 mm
I
Diameter
72 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
25h7 mm
K
Länge
45 mm
L
Länge
47 mm
M
Länge
36 mm
N
Länge
5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
20H7 mm
R
Diameter
6H7 tief 3.5 mm
S
Gewinde
M10 tief 25, 8.5durch
S1
Gewinde
10,5 tief 11,5, M10 tief 25
S2
Gewinde
M10 tief 14
S4
Gewinde
10,5 tief 11,5
T
Gewinde
M8 tief 10
U
Schmierbohrung
M6 tief 5
U1
Schmierbohrung
M6 tief 5
V
Länge
62 mm
W1
Höhe
8 mm
W2
Höhe
18.5 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
4.27 kg