카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 074 5.1 lifgo doppel-ZA2 SVZ
LEANTECHNIK
lifgo gear SVZ
lifgo double SVZ
5.1 lifgo double SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_svz_getriebe/lifgo_doppel_svz/5_1_lifgo_doppel_svz/501_074_51_lifgo_doppel_za2_svz.prj},{NB=501 074_5.1 lifgo doppel-ZA2 SVZ},{IDNR=501 074_5.1 lifgo doppel-ZA2 SVZ},{CNSORDERNO=501 074},{BEZ=5.1 lifgo doppel-ZA2 SVZ},{INFO=Info PDF},{A=110},{B=110},{C=80},{D=60},{E=72},{E2=72},{F=61.0},{G1=16},{G2=7},{H=44H7 tief 3},{I=72},{J=25h7},{K=45},{L=47},{M=36},{N=5},{O=20H7},{R=6H7 tief 3.5},{S=M10 tief 25, 8.5durch},{S1=10,5 tief 11,5, M10 tief 25},{S2=M10 tief 14},{S4=10,5 tief 11,5},{T=M8 tief 10},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=62},{W1=8},{W2=18.5},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=4.27},{INFOPAGE=lifgo_doppel_szv},{CNSORDERNOHELP=501 074}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 074 - 5.1 lifgo double ZA2 SVZ
Bill of material
501 074_5.1 lifgo doppel-ZA2 SVZ
CNSORDERNO
Part number
501 074
BEZ
Description
5.1 lifgo double-ZA2 SVZ
A
Length
110
mm
B
Height
110
mm
C
Length
80
mm
D
Length
60
mm
E
Height
72
mm
E2
Height
72
mm
F
Height
61.0
mm
G1
Height
16
mm
G2
Length
7
mm
H
Centering flange
44H7 deep 3
mm
I
Diameter
72
mm
J
Key DIN 6885 P9
25h7
mm
K
Length
45
mm
L
Length
47
mm
M
Length
36
mm
N
Length
5
mm
O
Key DIN 6885 P9
20H7
mm
R
Diameter
6H7 deep 3.5
mm
S
Thread
M10 deep 25, 8.5 through
S1
Thread
10,5 deep 11,5, M10 deep 25
S2
Thread
M10 deep 14
S4
Thread
10,5 deep 11,5
T
Thread
M8 deep 10
U
Lube hole
M6 deep 5
U1
Lube hole
M6 deep 5
V
Length
62
mm
W1
Height
8
mm
W2
Height
18.5
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
4.27
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청