Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 082 - 5.1 lifgo linear doppel-PW SVZ
Stückliste
501 082_5.1 lifgo linear doppel-PW SVZ
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 082
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo linear doppel-PW SVZ
A
Länge
110 mm
B
Höhe
87 mm
C
Länge
80 mm
D
Länge
60 mm
E
Höhe
72 mm
E2
Höhe
72 mm
F
Höhe
5.5 mm
G1
Höhe
16 mm
G2
Länge
7 mm
H
Zentrierflansch
44H7 tief 3 mm
I
Diameter
72 mm
J
Diameter
25h7 mm
K
Länge
45 mm
L
Länge
47 mm
M
Länge
36 mm
N
Länge
5 mm
O
Diameter
20H7 mm
S
Gewinde
M10 tief 25, 8.5 durch
S2
Gewinde
M10 tief 14
S3
Gewinde
M10 tief 25
T
Gewinde
M8 tief 10
U
Gewinde
M6 tief 5
U1
Gewinde
M6 tief 5
V
Länge
62 mm
W
Höhe
21 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
3.35 kg