Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 088 - 5.4 lifgo linear doppel-ZA1 SVZ
Stückliste
501 088_5.4 lifgo linear doppel-ZA1 SVZ
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 088
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo linear doppel-ZA1 SVZ
A
Länge
180 mm
B
Höhe
162 mm
C
Länge
165 mm
D
Länge
130 mm
E
Höhe
140 mm
E2
Höhe
135 mm
F
Höhe
5 mm
G1
Höhe
31.5 mm
G2
Länge
13 mm
H
Zentrierflansch
95H7 tief 3 mm
I
Diameter
135 mm
J
Diameter
55h7 mm
K
Länge
80 mm
L
Länge
82 mm
M
Länge
70 mm
N
Länge
5 mm
O
Diameter
50H7 mm
S
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch
S2
Gewinde
M12 tief 16.5
S3
Gewinde
M12 tief 35
T
Gewinde
M10 tief 20
U
Gewinde
M6 tief 5
U1
Gewinde
M6 tief 5
V
Länge
120 mm
W
Höhe
43 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
24.50 kg
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models