Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 012 - 5.4 lifgo ZA2 SVZ
Stückliste
501 012_5.4 lifgo-ZA2 SVZ
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 012
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo-ZA2 SVZ
A
Länge
180 mm
B
Höhe
200 mm
C
Länge
165 mm
D
Länge
130 mm
E
Höhe
140 mm
E2
Höhe
135 mm
F
Höhe
159.5 mm
G
Höhe
55 mm
G1
Höhe
31.5 mm
G2
Länge
13 mm
H
Zentrierflansch
95H7 tief 3 mm
I
Diameter
135 mm
J
Passfeder DIN 6885 P9
55h7 mm
K
Länge
80 mm
L
Länge
82 mm
M
Länge
70 mm
N
Länge
5 mm
O
Passfeder DIN 6885 P9
50H7 mm
P
Diameter
6H7 tief 10 mm
R
Diameter
6H7 tief 10 mm
S
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch
S1
Gewinde
12.5 tief 19, M12 tief 35, 10.2 durch
T
Gewinde
M10 tief 20
U
Schmierbohrung
M10x1 tief 10
U1
Schmierbohrung
M6 tief 5
V
Länge
120 mm
W1
Höhe
21.5 mm
W2
Höhe
30 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
26.80 kg