카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 012 5.4 lifgo-ZA2 SVZ
LEANTECHNIK
lifgo gear SVZ
lifgo SVZ
5.4 lifgo SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_svz_getriebe/lifgo_svz/5_4_lifgo_svz/501_012_54_lifgo_za2_svz.prj},{NB=501 012_5.4 lifgo-ZA2 SVZ},{IDNR=501 012_5.4 lifgo-ZA2 SVZ},{CNSORDERNO=501 012},{BEZ=5.4 lifgo-ZA2 SVZ},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=200},{C=165},{D=130},{E=140},{E2=135},{F=159.5},{G=55},{G1=31.5},{G2=13},{H=95H7 tief 3},{I=135},{J=55h7},{K=80},{L=82},{M=70},{N=5},{O=50H7},{P=6H7 tief 10},{R=6H7 tief 10},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{S1=12.5 tief 19, M12 tief 35, 10.2 durch},{T=M10 tief 20},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=120},{W1=21.5},{W2=30},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=26.80},{INFOPAGE=lifgo_svz},{CNSORDERNOHELP=501 012}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 012 - 5.4 lifgo ZA2 SVZ
Bill of material
501 012_5.4 lifgo-ZA2 SVZ
CNSORDERNO
Part number
501 012
BEZ
Description
5.4 lifgo-ZA2 SVZ
A
Length
180
mm
B
Height
200
mm
C
Length
165
mm
D
Length
130
mm
E
Height
140
mm
E2
Height
135
mm
F
Height
159.5
mm
G
Height
55
mm
G1
Height
31.5
mm
G2
Length
13
mm
H
Centering flange
95H7 deep 3
mm
I
Diameter
135
mm
J
Key DIN 6885 P9
55h7
mm
K
Length
80
mm
L
Length
82
mm
M
Length
70
mm
N
Length
5
mm
O
Key DIN 6885 P9
50H7
mm
P
Diameter
6H7 deep 10
mm
R
Diameter
6H7 deep 10
mm
S
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru
S1
Thread
12.5 deep 19, M12 deep 35, 10.2 through
T
Thread
M10 deep 20
U
Lube hole
M10x1 deep 10
U1
Lube hole
M6 deep 5
V
Length
120
mm
W1
Height
21.5
mm
W2
Height
30
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
26.80
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청