Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 484 - 5.1 Profile shaft adapter
Bill of material
500 484_5.1 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Part number
500 484
BEZ
Description
5.1 Profile shaft adapter
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
57 mm
B
Length
40 mm
C
Length
9 mm
E
Diameter
38 H7 deep 3
F
Diameter
46 mm
G
Diameter
6.2 mm
I
Length
3 mm
MT
Max. torque
152 Nm
PW
Profile shaft
PG 20
CNSMASSEXACT
Weight
0.24 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)