Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 484 - 5.1 adaptateurs d‘arbre profilé
Nomenclature
500 484_5.1 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Référence
500 484
BEZ
La description
5.1 adaptateurs d‘arbre profilé
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
57 mm
B
Longueur
40 mm
C
Longueur
9 mm
E
Diamètre
38 H7 profond 3
F
Diamètre
46 mm
G
Diamètre
6.2 mm
I
Longueur
3 mm
MT
max. torque
152 Nm
PW
Arbres profilés
PG 20
CNSMASSEXACT
poids
0.24 kg