Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 351 - 5.m Profilwellenadapter
Bill of material
501 351_5.m Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Part number
501 351
BEZ
Description
5.m Profilwellenadapter
A
Diameter
34 mm
B
Length
26 mm
C
Length
6 mm
E
Diameter
20 H7 tief 2.5
F
Diameter
26 mm
G
Diameter
4.2 mm
H
Length
2 mm
I
Length
2.5 mm
MT
Max. torque
4 Nm
PW
Profile shaft
VK6
CNSMASSEXACT
Weight
0.07 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型