Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 193 - 5.0 Kupplungseinheit
Stückliste
500 193 - M = M10 x 1.25_5.0 Kupplungseinheit
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 193 - M = M10 x 1.25
BEZ
Bezeichnung
5.0 Kupplungseinheit
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Durchmesser
50 mm
B
Gewinde
M10 mm
C
Länge
27 mm
D
Kupplungseinheit
mm
E
Schlüsselweite
SW 30 mm
L
Länge
45.5 mm
FD
Zugkraft dynamisch
10 KN
FS
Zugkraft statisch
16 KN
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.58 kg