Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 194 - 5.1 Unité d‘accouplement
Nomenclature
500 194 - M = M10 x 1.25_5.1 Kupplungseinheit
CNSORDERNO
Référence
500 194 - M = M10 x 1.25
BEZ
La description
5.1 Unité d‘accouplement
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
50 mm
B
Fil
M12 mm
C
Longueur
29 mm
D
Unité d‘accouplement
mm
E
Largeur sur plats
SW 30 mm
L
Longueur
45.5 mm
FD
Force de traction dyn.
12 KN
FS
Force de traction stat.
18 KN
CNSMASSEXACT
poids
0.58 kg