카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 195 - M = M20 x 1.50 5.3 Kupplungseinheit
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Coupling unit
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/kupplungseinheit/500_195_53_kupplungseinheit.prj},{NB=500 195_5.3 Kupplungseinheit_M20 x 1.50},{IDNR=500 195_5.3 Kupplungseinheit},{CON=500 195},{BEZ=5.3 Kupplungseinheit},{INFO=Info PDF},{A=65},{B=M20},{C=33.5},{D=M20 x 1.50},{E=SW 36},{L=78},{FD=40},{FS=63},{CNSMASSEXACT=1.65},{INFOPAGE=kupplungseinheit},{CNSORDERNOHELP=500 195}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 195 - 5.3 Coupling unit
Bill of material
500 195 - M = M20 x 1.50_5.3 Kupplungseinheit
CNSORDERNO
Part number
500 195 - M = M20 x 1.50
BEZ
Description
5.3 Coupling unit
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
65
mm
B
Thread
M20
mm
C
Length
33.5
mm
D
Coupling unit
M20 x 1.50
M22 x 1.50
M27 x 2.00
M30 x 2.00
M20 x 1.50
M22 x 1.50
M27 x 2.00
M30 x 2.00
mm
E
Width across flats
SW 36
mm
L
Length
78
mm
FD
Dynamic tensile force
40
KN
FS
Static tensile force
63
KN
CNSMASSEXACT
Weight
1.65
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청