Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 195 - 5.3 Coupling unit
Bill of material
500 195 - M = M20 x 1.50_5.3 Kupplungseinheit
CNSORDERNO
Part number
500 195 - M = M20 x 1.50
BEZ
Description
5.3 Coupling unit
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
65 mm
B
Thread
M20 mm
C
Length
33.5 mm
D
Coupling unit
mm
E
Width across flats
SW 36 mm
L
Length
78 mm
FD
Dynamic tensile force
40 KN
FS
Static tensile force
63 KN
CNSMASSEXACT
Weight
1.65 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型