카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 606 5.3 lifgo linear Abstecksicherung
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo mechanical arrest system
lifgo linear mechanical arrest system
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_abstecksicherung/lifgo_linear_abstecksicherung/500_606_53_lifgo_linear_abstecksicherung.prj},{NB=500 606_5.3 lifgo linear Abstecksicherung},{IDNR=500 606_5.3 lifgo linear Abstecksicherung},{CNSORDERNO=500 606},{BEZ=5.3 lifgo linear Abstecksicherung},{INFO=Info PDF},{A=130},{B=90},{C1=216.5},{C2=197.5},{C3=216.5},{D=105},{E=11},{F=120},{G=13 durch, 20 tief 12.6},{H=106},{I=10},{J=M10x1 tief 10},{J1=5},{K=131},{L=6F7 tief 10},{M=M4},{N=6},{O=SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo},{CNSMASSEXACT=10.5},{INFOPAGE=abstecksicherung},{CNSORDERNOHELP=500 606}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 606 - 5.3 lifgo linear Mechanical arrest system
Bill of material
500 606_5.3 lifgo linear Abstecksicherung
CNSORDERNO
Part number
500 606
BEZ
Description
5.3 lifgo linear Mechanical arrest system
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
130
mm
B
Length
90
mm
C1
Length
216.5
mm
C2
Length
197.5
mm
C3
Length
216.5
mm
D
Length
105
mm
E
Length
11
mm
F
Length
120
mm
G
Thread
13 through, 20 deep 12.6
mm
H
Length
106
mm
I
Length
10
mm
J
Lube hole for pinion/gear rack
M10x1 deep 10
mm
J1
Lube hole for pinion/gear rack
5
mm
K
Length
131
mm
L
Dowel hole
6F7 deep 10
M
For gear rack protection
M4
mm
N
Plug-in connector for air hose
6
mm
O
Proximity switch
SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D - Festo
mm
CNSMASSEXACT
Weight
10.5
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청