Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 102 - 5.1 lifgo rail de guidage alésage face avant
Nomenclature
500 102_5.1 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig
CNSORDERNO
Référence
500 102
BEZ
La description
5.1 lifgo rail de guidage alésage face avant
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
27 mm
A1
Longueur
25 mm
B
Diamètre
M12 mm
C
Longueur
35 mm
D
La taille
31.5 mm
F
La taille
18.5 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
ZE
Nombre de dents entre les deux alésages
8 each
M
module
2.5 mm
LX
Moment d'inertie
31938 mm^4
LY
Moment d'inertie
65956 mm^4
LP
trous d‘ajustage
97895 mm^4
G
poids
5.40 Kg/m
CNSMASSEXACT
poids
0.59 kg