카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 103 5.3 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo guide rail
lifgo guide rail with hole at the face end
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_fuehrungsschiene/lifgo_fuehrungsschiene_bohrung_stirnseitig/500_103_53_lifgo_fuehrung_bohrung_stirnseitig.prj},{NB=500 103_5.3 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig_180},{IDNR=500 103_5.3 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig},{CNSORDERNO=500 103},{BEZ=5.3 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig},{INFO=Info PDF},{A=48},{A1=46},{B=M20},{C=50},{D=48.5},{F=26.5},{L=180},{ZE=14},{M=2.5},{LX=303725},{LY=438696},{LP=742422},{G=15.43},{INFOPAGE=fuhrungsschiene}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 103 - 5.3 lifgo guide rail Hole at front
Bill of material
500 103_5.3 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig
CNSORDERNO
Part number
500 103
BEZ
Description
5.3 lifgo guide rail Hole at front
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
48
mm
A1
Length
46
mm
B
Diameter
M20
mm
C
Length
50
mm
D
Height
48.5
mm
F
Height
26.5
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
ZE
Number of teeth between two
14
each
M
Module
2.5
mm
LX
Moment of inertia
303725
mm^4
LY
Moment of inertia
438696
mm^4
LP
Polar moment of inertia
742422
mm^4
G
Weight
15.43
Kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
2.78
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청