카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 108 5.4 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo guide rail
lifgo guide rail screwed from above
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_fuehrungsschiene/lifgo_fuehrungsschiene_von_oben_verschrauben/500_108_54_lifgo_fuehrung_von_oben_verschauben.prj},{NB=500 108_5.4 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben_180},{IDNR=500 108_5.4 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben},{CNSORDERNO=500 108},{BEZ=5.4 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben},{INFO=Info PDF},{A=68},{A1=66},{B2=17.5},{B3=26},{D=48.5},{E=109.955743},{E1=54.98},{E2=164.93},{E3=274.89},{EN=En = Ze x m x Pi x (n –1/2)},{F2=18.6},{L=180.00},{ZE=14},{M=2.5},{LX=626515},{LY=953723},{LP=1580239},{G=22.33},{INFOPAGE=fuhrungsschiene1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 108 - 5.4 lifgo guide rail Screwed from above
Bill of material
500 108_5.4 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben
CNSORDERNO
Part number
500 108
BEZ
Description
5.4 lifgo guide rail Screwed from above
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
68
mm
A1
Length
66
mm
B2
Diameter
17.5
mm
B3
Diameter
26
mm
D
Height
48.5
mm
E
Length
109.955743
mm
E1
Length
54.98
mm
E2
Length
164.93
mm
E3
Length
274.89
mm
EN
Length
En = Ze x m x Pi x (n –1/2)
mm
F2
Height
18.6
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
ZE
Number of teeth between two
14
each
M
Module
2.5
mm
LX
Moment of inertia
626515
mm^4
LY
Moment of inertia
953723
mm^4
LP
Polar moment of inertia
1580239
mm^4
G
Weight
22.33
Kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
4.02
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청