Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 109 - 5.0 lifgo rail de guidage boulonner par le bas
Nomenclature
500 109_5.0 lifgo Fuehrungsschiene von unten verschrauben
CNSORDERNO
Référence
500 109
BEZ
La description
5.0 lifgo rail de guidage boulonner par le bas
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
23 mm
A1
Longueur
21 mm
B1
Diamètre
M10 mm
C1
Longueur
15 mm
D
La taille
26 mm
E
Longueur
62.831853 mm
E1
Longueur
31.42 mm
E2
Longueur
94.25 mm
E3
Longueur
157.08 mm
EN
Longueur
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
ZE
Nombre de dents entre les deux alésages
20 each
M
module
1.0 mm
LX
Moment d'inertie
18660 mm^4
LY
Moment d'inertie
32149 mm^4
LP
trous d‘ajustage
50810 mm^4
G
poids
3.90 Kg/m
CNSMASSEXACT
poids
0.39 kg