Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 404 - 5.1 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen
Stückliste
501 404_1_14_14_2_0_14_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 404-14_0_14_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo linear Zahnstange standard
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NO1
Teilung der Schnittstelle
NO
Anzahl der Teile
Z
Anzahl Zähne Endteil
Stück
ZZ
Anzahl Zähne Endteil
14 Stück
Z1
Anzahl Zähne
Stück
Z2
Anzahl Zähne
Stück
Z3
Anzahl Zähne
Stück
Z4
Anzahl Zähne
Stück
Z5
Anzahl Zähne
Stück
Z6
Anzahl Zähne
Stück
Z7
Anzahl Zähne
Stück
Z8
Anzahl Zähne
Stück
Z9
Anzahl Zähne
Stück
Z10
Anzahl Zähne
Stück
A
Länge
27 mm
A1
Länge
25 mm
B
Gewinde
M10
C
Länge
15 mm
D
Höhe
31.5 mm
E
Länge
62.83180 mm
E1
Länge
31.416 mm
E2
Länge
94.248 mm
E3
Länge
157.079 mm
F
Gewinde
M12
G
Länge
25 mm
H
Länge
18.5 mm
L
Zahnstangenlänge
109.95565 mm
NMAX
Max. Anzahl Bohrungen
2 stück
ZMAX
Anzahl Zähne max.
5045 stück
ZVMIN
Zv min.
16 stück
ZVMAX
Zv max.
504 stück
ZMMIN
Zm min.
16 stück
ZMMAX
Zm max.
504 stück
ZHMIN
Zh min.
14 stück
ZHMAX
Zh max.
509 stück
ZA
Za
4 stück
ZBMIN
Zb min.
2 stück
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
8 stück
M
Module
2.5
TO
Zahnteilung
7.85398 mm
LX
Trägheitsmoment
22961 mm4
LY
Trägheitsmoment
35018 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
57979 mm4
GEW
Gewicht
4.84 kg/m