Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 411 - 5.4 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen
Stückliste
501 411_1_23_23_2_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 411-23_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo linear Zahnstange standard
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NO1
Teilung der Schnittstelle
NO
Anzahl der Teile
Z
Anzahl Zähne Endteil
Stück
ZZ
Anzahl Zähne Endteil
23 Stück
Z1
Anzahl Zähne
Stück
Z2
Anzahl Zähne
Stück
Z3
Anzahl Zähne
Stück
Z4
Anzahl Zähne
Stück
Z5
Anzahl Zähne
Stück
Z6
Anzahl Zähne
Stück
Z7
Anzahl Zähne
Stück
Z8
Anzahl Zähne
Stück
Z9
Anzahl Zähne
Stück
Z10
Anzahl Zähne
Stück
A
Länge
68 mm
A1
Länge
66 mm
B
Gewinde
M16
C
Länge
25 mm
D
Höhe
48.5 mm
E
Länge
109.95565 mm
E1
Länge
54.978 mm
E2
Länge
164.933 mm
E3
Länge
274.889 mm
F
Gewinde
M24
G
Länge
40 mm
H
Länge
26.5 mm
L
Zahnstangenlänge
180.64142 mm
NMAX
Max. Anzahl Bohrungen
2 stück
ZMAX
Anzahl Zähne max.
5045 stück
ZVMIN
Zv min.
28 stück
ZVMAX
Zv max.
504 stück
ZMMIN
Zm min.
28 stück
ZMMAX
Zm max.
504 stück
ZHMIN
Zh min.
23 stück
ZHMAX
Zh max.
509 stück
ZA
Za
7 stück
ZBMIN
Zb min.
2 stück
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
14 stück
M
Module
2.5
TO
Zahnteilung
7.85398 mm
LX
Trägheitsmoment
428881 mm4
LY
Trägheitsmoment
809895 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
1238776 mm4
GEW
Gewicht
21.63 kg/m