Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 412 - 5.4 lifgo linear Zahnstange mit Stirnbohrungen geschliffen & gehärtet
Nomenclature
501 412_1_23_23_2_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Ordre
501 412-23_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
La description
5.4 lifgo linear Zahnstange standard
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NO1
Découpage de l'interface
NO
Nombre de pièces
Z
Nombre de dents partie terminale
Stück
ZZ
Nombre de dents partie terminale
23 Stück
Z1
Nombre de dents
Stück
Z2
Nombre de dents
Stück
Z3
Nombre de dents
Stück
Z4
Nombre de dents
Stück
Z5
Nombre de dents
Stück
Z6
Nombre de dents
Stück
Z7
Nombre de dents
Stück
Z8
Nombre de dents
Stück
Z9
Nombre de dents
Stück
Z10
Nombre de dents
Stück
A
Longueur
68 mm
A1
Longueur
66 mm
B
Fil
M16
C
Longueur
25 mm
D
la taille
48.5 mm
E
Longueur
109.95565 mm
E1
Longueur
54.978 mm
E2
Longueur
164.933 mm
E3
Longueur
274.889 mm
F
Fil
M24
G
Longueur
40 mm
H
Longueur
26.5 mm
L
Longueur d'râtelier
180.64142 mm
NMAX
Max. Number of holes
2 stück
ZMAX
Max. nombre de dents
5045 stück
ZVMIN
Zv min.
28 stück
ZVMAX
Zv max.
504 stück
ZMMIN
Zm min.
28 stück
ZMMAX
Zm max.
504 stück
ZHMIN
Zh min.
23 stück
ZHMAX
Zh max.
509 stück
ZA
Za
7 stück
ZBMIN
Zb min.
2 stück
ZE
Nombre de dents entre deux trous
14 stück
M
Module
2.5
TO
Pas de dent
7.85398 mm
LX
Moment d'inertie
428881 mm4
LY
Moment d'inertie
809895 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
1238776 mm4
GEW
poids
21.63 kg/m