카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 120 1 23 23 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack
lifgo linear gear rack
5.4 lifgo linear gear rack
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstange/lifgo_linear_zahnstange/5_4_lifgo_linear_zahnstange/500_120_asmtab.prj},{NB=500 120_1_23_23_2_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0},{CON=500 120},{BEZ=5.4 lifgo linear Zahnstange standard},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NO1=2},{NO=0},{Z=23},{Z1=23},{Z2=0},{Z3=0},{Z4=0},{Z5=0},{Z6=0},{Z7=0},{Z8=0},{Z9=0},{Z10=0},{A=68},{A1=66},{B=M16},{B1=16},{C=25},{D=48.5},{F=M24},{G=40},{H=26.5},{ZVMIN=28},{ZVMAX=504},{ZMMIN=28},{ZMMAX=504},{ZHMIN=23},{ZHMAX=509},{ZBMIN=2},{ZE=14},{M=2.5},{LX=428881},{LY=809895},{LP=1238776},{GEW=21.63},{INFOPAGE=lifgo_stange},{CNSORDERNOHELP=500 118 - DUMMY},{VERS=4},{VE=1},{PPATH=../assemblies/lifgo_complex_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 120 - 5.4 lifgo linear Zahnstange standard
Bill of material
500 120_1_23_23_2_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Order code
500 120-23_0_23_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
Description
5.4 lifgo linear Zahnstange standard
INFO
Data Sheet
Info PDF
LOD
Level of details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NO1
Teilung der Schnittstelle
Optimal
Benutzerdefiniert
Optimal
Benutzerdefiniert
NO
Number of parts
0
0
Z
Number of teeth end part
stück
ZZ
Number of teeth end part
23
Z1
Number of teeth
23
23
stück
Z2
Number of teeth
0
0
Z3
Number of teeth
0
0
Z4
Number of teeth
0
0
Z5
Number of teeth
0
0
Z6
Number of teeth
0
0
Z7
Number of teeth
0
0
Z8
Number of teeth
0
0
Z9
Number of teeth
0
0
Z10
Number of teeth
0
0
A
Length
68
mm
A1
Length
66
mm
B
Thread
M16
C
Length
25
mm
D
Height
48.5
mm
E
Length
109.95565
mm
E1
Length
54.978
mm
E2
Length
164.933
mm
E3
Length
274.889
mm
F
Thread
M24
G
Length
40
mm
H
Length
26.5
mm
L
Toothed rack length
180.64142
mm
NMAX
Max. Number of holes
2
stück
ZMAX
Max. number of teeth
5045
stück
ZVMIN
Zv min.
28
stück
ZVMAX
Zv max.
504
stück
ZMMIN
Zm min.
28
stück
ZMMAX
Zm max.
504
stück
ZHMIN
Zh min.
23
stück
ZHMAX
Zh max.
509
stück
ZA
Za
7
stück
ZBMIN
Zb min.
2
stück
ZE
Number of teeth between two holes
14
stück
M
Module
2.5
TO
Tooth division
7.85398
mm
LX
Moment of inertia
428881
mm4
LY
Moment of inertia
809895
mm4
LP
Polar moment of inertia
1238776
mm4
GEW
Weight
21.63
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청