Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 113 - Crémaillères lifgo
Nomenclature
500 113 - Z = 26_5.0 lifgo Zahnstange standard
CNSORDERNO
Ordre
500 113 - Z = 26
BEZ
La description
5.0 lifgo Zahnstange standard
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NZ
Nombre de dents
A
Longueur
23 mm
A1
Longueur
21 mm
B
Fil
M10
C
Longueur
20 mm
D
la taille
26 mm
E
la taille
16 mm
L
Longueur d'râtelier
81.68134 mm
Z
Nombre de dents
Déclaration du client
M
Module
1.0 mm
T0
Pas de dent
3.14159 mm
LX
Moment d'inertie
16411 mm4
LY
Moment d'inertie
24216 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
40628 mm4
G
poids
3.82 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
0.312 kg