Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 116 - 5.4 lifgo Zahnstange standard
Stückliste
500 116 - Z = 24_5.4 lifgo Zahnstange standard
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 116 - Z = 24
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo Zahnstange standard
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Länge
68 mm
A1
Länge
66 mm
B
Gewinde
M24
C
Länge
40 mm
D
Höhe
48.5 mm
E
Höhe
26.5 mm
L
Zahnstangenlänge
188.49552 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
M
Module
2.5 mm
T0
Zahnteilung
7.85398 mm
LX
Trägheitsmoment
428881 mm4
LY
Trägheitsmoment
809895 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
1238776 mm4
G
Gewicht
21.61 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
4.073 kg