Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 116 - 5.4 lifgo crémaillère standard
Nomenclature
500 116 - Z = 24_5.4 lifgo Zahnstange standard
CNSORDERNO
Ordre
500 116 - Z = 24
BEZ
La description
5.4 lifgo Zahnstange standard
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NZ
Nombre de dents
A
Longueur
68 mm
A1
Longueur
66 mm
B
Fil
M24
C
Longueur
40 mm
D
la taille
48.5 mm
E
la taille
26.5 mm
L
Longueur d'râtelier
188.49552 mm
Z
Nombre de dents
Déclaration du client
M
Module
2.5 mm
T0
Pas de dent
7.85398 mm
LX
Moment d'inertie
428881 mm4
LY
Moment d'inertie
809895 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
1238776 mm4
G
poids
21.61 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
4.073 kg