Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 125 - 5.0 lifgo Zahnstangenschutz standard
Stückliste
500 125 - F = 1_5.0 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 125 - F = 1
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
INFO
Datenblatt
Info PDF
TYP
Type
LOD
NP
Anzahl Falten
LX
Abstand
mm
L
Hub
15.0 mm
A
Länge
17.5 mm
B
Länge
2.5 mm
AB
Hub pro Falte
15 mm
C
Länge
5 mm
D
Länge
50 mm
E
Höhe
36.5 mm
F
Anzahl Falten
nach Kundenangabe Stück
G
Höhe
36 mm
H
Länge
58 mm
J
Durchmesser
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90° mm
K
Höhe
18.5 mm
M
Höhe
40 mm
N
Länge
68 mm
O
Höhe
24 mm
P
Durchmesser
10.5 mm
R
Gewinde
M4
S
Höhe
4 mm