Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 125 - 5.0 lifgo protecteur de crémaillère
Nomenclature
500 125 - F = 1_5.0 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
CNSORDERNO
Ordre
500 125 - F = 1
BEZ
La description
5.0 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
INFO
Fiche technique
Info PDF
TYP
Type
LOD
NP
Des rides
LX
Distance
mm
L
Coup
15.0 mm
A
Longueur
17.5 mm
B
Longueur
2.5 mm
AB
Course par pli
15 mm
C
Longueur
5 mm
D
Longueur
50 mm
E
la taille
36.5 mm
F
Des rides
Déclaration du client Stück
G
la taille
36 mm
H
Longueur
58 mm
J
Diamètre
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90° mm
K
la taille
18.5 mm
M
la taille
40 mm
N
Longueur
68 mm
O
la taille
24 mm
P
Diamètre
10.5 mm
R
Fil
M4
S
la taille
4 mm